Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem
Print
A world full of solutions
Välkommen till SICK
SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. För industriautomation och logistik har vi marknadens bredaste sortiment av fotoceller och givare, smarta helhetslösningar för en säker industrimiljö och system för automatisk identifiering. Inom processautomation erbjuder vi lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer.

Huvudkontoret i Stockholm

SICK AB
Botkyrkavägen 4
143 30 Vårby

Lokalkontor i Göteborg

SICK AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda
Nyheter
WFS gaffelgivare
Smart gaffelgivare upptäcker etiketter
Oberoende av material upptäcker WFS alla icke-transparenta etiketter, snabbt, med enkelhet och tillförlitligt.
LFP Cubic
Flexibel nivågivare
LFP Cubic TDR är idealisk för små behållare och klarar processtemp. upp till 100 grad. C.
Robotguida med Inspector PI50
Visionsensorn Inspector PI50 passar för guidning och positionering av robotar samt även för kvalitetskontroller.
IVC-2D smartkamera med UXGA-upplösning
Nu finns den kompakta visionkameran IVC-2D med UXGA-upplösning.
Ny lasergivare för avståndsmätning
Nya DL100 Hi mäter upp till 300 meter och är lämplig för positionering av kranar, traverser och AGV:er.
Mini-laserscanner för detektering och övervakning
TiM300 är en av marknadens minsta laserscanner. Den kan även användas som kollisionsskydd.
IQ Flat - en plattare induktiv givare
SICKs nya platta induktiva givare finns både med plast- och med metallhus.
ICR849-2 Flexlens
Ny robust handhållen kodläsare
IDM160 är SICK senaste handhållna kodläsare för tuffa industrimiljöer
S300 mini
S300 mini - ny säker laserscanner i minimalt format
SICKs minsta laserscanner hittills. Kan användas för horisontella och vertikala säkerhetslösningar och är utmärkt för förarlösa fordon.