Tour Stop Nr. 61Laser measurement systems control parcel unloading robot at DHLSICK laser measurement systems control parcel robots and guarantee more ergonomics and efficiency. Reliable optical sensors monitor the handling area. |
|
|
Tour Stop Nr. 60Growing with CO2Monitoring of CO2 and NOx in large greenhouses: with SICK gas analyzing system |
|
|
Tour Stop Nr. 59Standardized solution for code reading in the tire industrySICK code readers with the highest reading rate allow a seamless, documentable process control and product traceability in tire production. |
|
|
Tour Stop No. 58Clever system and diagnostics concept for reliable airport luggage identificationProject-specific system construction and extensive diagnostic possibilities make the SICK bar code tunnel a highly available solution for airport luggage identification. |
|
|
Tour Stop No. 57Even in the middle of nowhere emission limits have to be considered: for diesel power plants as well Diesel power plants run with heavy oil have to meet emission limits, too – reliable supervision even under difficult flue gas conditions: with hot/extractive or in-situ technology by SICK. |
|
|
Tour Stop No. 562-sided protection of elevator transport vehicles for air freight containers and palletsSICK safety laser scanners monitor the aisle of rail-guided elevator transport vehicles for air freight at the airport in Durban, South Africa. |
|
|
Tour Stop No. 55Matching bar code made easyBar code match coder system enables high-speed code comparison for 1D, 2D and pharmacode bar codes for teached or manually entered bar codes. |
|
|
Tour Stop No. 54Muting-free hazardous point protection on a glass fiber processing robotDespite the many disturbance variables in the monitored field, a detection-tolerant SICK safety light curtain protects against accidents at robot stations. |
|
|
Tour Stop Nr. 53Przyjazna dla użytkownika oraz elastyczna ochrona obszaru załadunku oraz rozładunkuPrzyjazna integracja optycznych kurtyn bezpieczeństwa SICK’a kontroluje obszar ładowania i rozładowania zautomatyzowanego robota do owijania przewodów. |
|
|
Tour Stop Nr. 52Bezpieczne kontrolowanie ścieżki przejazdu oraz wsparcie dla nawigacji w robotach mobilnych Laserowe skanery bezpieczeństwa SICK’a wspierają nawigację zapewniając bezpieczną ścieżkę przejazdu robota oraz pomoc w pozycjonowaniu. |
|
|
Tour Stop Nr. 51Zatrzymac korozję kotłów energetycznychRozpoznać korozję powodowaną przez spaliny i wydłużyć wytrzymałość kotłów: określenie Poziomu Korozyjnego CO i Obciążenia Korozyjnego CO. |
|
|
Tour Stop Nr. 50Kontrola opakowań czujnikiem wizyjnym w środowisku IP67Kontrola opakowań w środowisku spożywczym IP67, z wykorzystaniem czujnika wizyjnego gwarantuje wydajny, stabilny i identyfikowalny proces, zapewniając tym samym optymalną jakość. |
|
|
Tour Stop Nr. 49Jeden typ czytnika kodów kreskowych do pracy w wielu różnych miejscach w transporcie magazynowymCzytnik kodów kreskowych SICK’a operuje w szerokim zakresie wymaganych odległości odczytu i zaskakuje licznymi zaletami, skalą wzrostu wydajności oraz obniżeniem kosztów. |
|
|
Tour Stop Nr. 48Uwalnia do atmosfery jedynie spaliny bez weglowodorówSICK oferuje niezawodne i precyzyjne pomiary związków organicznych węgla przy pomocy sprawdzonych technik analitycznych. |
|
|
Tour Stop Nr. 47Niezawodne wykrywanie osób między skidami w punktach wejścia na linię montażową karoseriiOptyczne kurtyny bezpieczeństwa SICK’a wykrywają osoby między skidami zapewniając elastyczny obszar monitorowania. |
|
|
Tour Stop Nr. 46Pewne wykrywanie ściśniętych kartonów transportowanych na przenośniku rolkowymDzięki małym wymiarom, pewności działania i dobrym parametrom optycznym, fotoprzekaźniki SICK znakomicie spełniają swoje funkcje w przenoszeniu i podawaniu kartonów. |
|
|
Tour Stop Nr. 45Ochrona obszaru niebezpiecznego na swobodnie poruszających się systemach transportuKUKA potrzebuje kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa dla systemu omniMove ®, który transportuje części do samolotów i narzędzia. Rozwiązaniem są laserowe skanery bezpieczeństwa i sterowniki bezpieczeństwa od SICK’a. |
|
|
Tour Stop Nr. 44Przyjazne dla użytkownika rozpoznawanie etykiet czujnikiem wizyjnym 2D na linii napełniania beczekCzujnik wizyjny 2D, zwycięzca w łatwej integracji, przyjazny dla użytkownika, wykrywa obecność różnych etykiet na beczkach w zakładzie rozlewniczym. |
|
|
Tour Stop Nr. 43Kontrola obecności i pozycji pojemników w zautomatyzowanym magazynie elementów o małych gabarytachMiniaturowe fotoprzekaźniki SICK dostarczają informację o obecności i pozycji tac transportowych w zautomatyzowanym magazynie elementów o małych gabarytach |
|
|
Tour Stop Nr. 42Związek między pomiarami przepływu a… pieluszkami?!Ciągłe pomiary przepływu powietrza zapewniające wydajną i przyjazną środowisku produkcję włókien syntetycznych z zastosowaniem urządzeń pomiarowych firmy SICK. |
|
|
Tour Stop Nr. 41Zapobieganie powstawaniu odpadów materiałowych z maszyn do torebek z herbatąCzujniki luminescencji SICK są wykorzystywane w produkcji torebek, aby zapobiec stratom ponad 12,5 milionów etykiet rocznie. |
|
|
Tour Stop Nr. 40Skaner laserowy sterowany przez sieć chroni pojazd samojezdnyPołączenie sterownika bezpieczeństwa oraz skanera laserowego od SICK’a posłużyło do stworzenia przyjaznego, zintegrowanego rozwiązania ochronnego dla AGV. |
|
|
Tour Stop Nr. 39Produkcja cementu w dobrych rękach – z pakietem serwisowym firmy SICKProfesjonalna eksploatacja, która zapewnia maksymalną dostępność systemów monitoringu emisji: SICK mocnym partnerem serwisowym |
|
|
Tour Stop Nr. 38Poprawa dokładności z użyciem oprogramowania SICK Item Detection for Logistics (IDL)Bazujący na kamerze 3D (SICK Ruler E) system wizyjny w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem dla logistyki (Item Detection for Logistics) umożliwia poprawę dokładności sortowania przesyłek i w ten sposób minimalizuje dodatkową pracę związaną z obsługą źle posortowanych paczek. |
|
|
Tour Stop Nr. 37Przegląd aktualnego stanu bezpieczeństwa maszyn oraz wyposażenia produkcjiPrzejście przez zakład ze specjalistami pozwala na proste oraz szybkie zestawienie aktualnego stanu bezpieczeństwa maszyn oraz wyposażenia. |
|
|
Tour Stop Nr. 36Wykrywanie ludzi i pojazdów na przejeździe kolejowym z automatycznymi zaporamiPomiarowy skaner laserowy monitoruje przejazd kolejowy z automatycznymi zaporami. Ludzie i samochody są wykrywani o każdej porze dnia i nocy i w każdych warunkach pogodowych |
|
|
Tour Stop Nr. 35Paliwa wtórne i agresywne gazy pod kontroląKorzyści dla cementowni wynikające z zastosowania pomiarów gazowych opartych o metodę ekstrakcyjną gorącej próbki na wlocie do kilnu. Technika pomiarów spełnia wymagania dla gazów agresywnych |
|
|
Tour Stop Nr. 34Pewna detekcja paneli słonecznych w wysokiej wilgotnościPewna detekcja zawilgoconych paneli fotoprzekaźnikiem w korpusie ze stali nierdzewnej z IP69K gwarancją wysokiej jakości i wydajności w automatycznym systemie separującym |
|
|
Tour Stop Nr. 33Zwiększyć zysk: Pomiar objętości i identyfikacja na sorterze tackowymWykorzystanie systemów czytników kodów i certyfikowanego pomiaru objętości na sorterach tackowych, zapewnia szybki zwrot z inwestycji i wysoką efektywność naliczania opłat w TNT Post Pakketservice, Utrecht. |
|
|
Tour Stop Nr. 32Pomiary gazów piecowych w trakcie procesuZatwierdzone pomiary ultradźwiękowe urządzeniami firmy SICK – optymalne dla określenia wielkości przepływu wybuchowych gazów piecowych |
|
|
Tour Stop Nr. 31Elastyczność przy pakowaniu i konfekcjonowaniuCzujniki SICK i wiedza aplikacyjna gwarancją najwyższej wydajności i jakości w konfekcjonowaniu i pakowaniu. |
|
|
Tour Stop Nr. 30Dokładne pozycjonowanie w systemach magazynowych i pobierania materiałów z zastosowaniem laserowych pomiarów odległości SICKStosowane w układach kontroli pozycjonowania o dużej dynamice firmy PSI Technics, laserowe systemy pomiaru odległości SICK’a szybko dostarczają dokładnych danych o pozycji. |
|
|
Tour Stop Nr. 29Pomiar HF: czy istnieje prostszy sposób?W procesie wytwarzania płytek ceramicznych wymagany jest pomiar fluorku wodoru tak, aby redukować zanieczyszczenie środowiska. Firma Sick posiada znakomite rozwiązanie w tym obszarze. |
|
|
Tour Stop Nr. 28Klasyfikacja 70 000 ostryg na godzinę dzięki technologii wizyjnej SICKKlasyfikacja 70.000 ostryg na godzinę dzięki technologii wizyjnej 3D SICK. Wydajność sięgająca granic! |
|
|
Tour Stop Nr. 27CHEP zwiększa dostępność palet transportowych przy użyciu fotoprzekaźnika Reflex ArrayUszkodzone palety muszą być wykryte przed ich ponownym wysłaniem w świat. Fotoprzekaźnik Reflex Array wykrywa palety wszelkiego rodzaju, redukując równocześnie koszty inwestycji przez zastępowanie małych kurtyn optycznych. |
|
|
Tour Stop Nr. 26Precyzja ultradźwiękowa w pomiarach przepływu gazuPomiar przepływu gazu ziemnego nieoczyszczonego bez obaw o dokładność pomiaru: stabilny pomiar ultradźwiękowy gazu urządzeniami firmy SICK na platformie wiertniczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich |
|
|
Tour Stop Nr. 25Automatyczne linie produkcyjne do składania dachów samochodowychW automatycznej linii montażowej dachów samochodowych fotoprzekaźniki, czujniki koloru oraz czujniki do siłowników SICK’a zapewniają prawidłowe wykrywanie i składanie poszczególnych komponentów. |
|
|
Tour Stop Nr. 24Samochód na alkohol: tylko czysty bioetanol jest dostatecznie dobry do tankowaniaEtanol musi być pozbawiony wody: ciągły pomiar automatyczny on-line H2O zamiast ręcznego w laboratorium |
|
|
Tour Stop Nr. 23Zwiększona wydajność z czujnikiem łatwym do montażu wykonanym w wersji dostosowanej pod klientaWartość czujnika jest tylko jednym ze współczynników kosztów całkowitych. Montaż, przezbrajanie i odbiory mają również znaczny wkład w koszty całkowite. Koszty mogą być zredukowane poprzez zastosowanie urządzeń zaprojektowanych i wykonanych w wersjach pod konkretnego klienta. |
|
|
Tour Stop Nr. 22Ochrona antykolizyjna kołowych dźwignic portowych (RTG)Zapobiegając kolizjom w porcie, dźwigi kołowe zostały wyposażone w laserowe systemy pomiarowe SICK’a. |
|
|
Tour Stop Nr. 21Nowe, rewolucyjne fotoprzekaźniki w środowisku antyseptycznymDokładne, powtarzalne i pewne wykrywanie bezkontaktowe fiolek w środowisku antyseptycznym – fotoprzekaźniki w korpusach ze stali nierdzewnej firmy SICK |
|
|
Tour Stop Nr. 20Zwiększenie ergonomii i bezpieczeństwa w systemach manualnego montażuNowa generacja kurtyn optycznych chroni stanowisko w systemie łączeniowym, zapewnia wyśmienitą ergonomię, jest prosta w integracji oraz poprawia nowoczesny wygląd maszyny. |
|
|
Tour Stop Nr. 19Pozycjonowanie układu magazynowania i pobierania, wraz z identyfikacją produktówCelem było zwiększenie prędkości i dokładności systemów magazynowania i pobierania, łącznie z identyfikacją produktów w zasięgu systemu wysokiego składowania. Całość wymagań udało się zrealizować z wykorzystaniem czujników i urządzeń SICK’a. |
|
|
Tour Stop Nr. 18Najwyższa klasa w bezpieczeństwie tuneli: pomiar widzialności dla wczesnego wykrywania pożarówPożary w tunelach mają zazwyczaj tragiczne skutki. Aby ich uniknąć, bardzo ważna jest wczesna detekcja dymu |
|
|
Tour Stop Nr. 17Ochrona środowiska zintegrowana z procesem technologicznym Prostota rozwiązań pomiarowych i oszczędności kosztowe dla użytkownika są podstawowym kryterium w przemyśle papierniczym. |
|
|
Tour Stop Nr. 16Kontrola obecności i jakości płytek obwodów drukowanychProste w obsłudze modularne kurtyny świetlne oraz czujniki koloru w małych korpusach gwarancją poprawności nakładania powłok oraz pobierania i umieszczania płytek obwodów drukowanych. |
|
|
Tour Stop Nr. 15Inteligentne systemy wizyjne oraz precyzyjne czujniki mikro-odchyleń w produkcji ogniw fotowoltaicznychInteligentne kamery 2D oraz czujniki mikro-odchyleń rozwiązują zadania precyzyjnego pozycjonowania, ochrony uszkodzeń produktów i narzędzi, redukując koszty braków. |
|
|
Tour Stop Nr. 14Inspekcja powierzchni i powłoki paneli w Swedwood Dziesięć kompletnych szaf PAX IKEA produkowanych jest każdej minuty. Rozwiązanie Inline kontroli jakości w czasie rzeczywistym zostało zainstalowane przez integratora systemów OptoNova na linii produkcyjnej. Jako centralne elementy systemu użyto systemów pomiarowych 3D Ranger E z SICK. |
|
|
Tour Stop Nr. 13Oczyszczanie toksycznych gazów: monitoring emisji HClWielkie moce produkcyjne nie kłócą się z ochroną środowiska przed niebezpiecznymi gazami. Określenie zawartości HCl po procesie oczyszczania gazu w mokrym skruberze (płuczce) wykonywane jest przy pomocy rozwiązań firmy SICK. |
|
|
Tour Stop Nr. 12Rozwiązania SICK’a pomagają w identyfikacji i utrzymaniu wymogów bezpieczeństwa na maszynach firmy SHL służących do składania injektorów medycznychIdentyfikacja i śledzenie numerów seryjnych przy użyciu czytników kodów 2D, zapobieganie uszkodzeniom oraz zranieniom poprzez zastosowanie kurtyn bezpieczeństwa oraz zamków bezpieczeństwa; kontrola jakości montażu injektorów (trudno dostępne miejsca) przez zastosowanie światłowodów i wzmacniaczy światłowodowych. |
|
|
Tour Stop Nr. 11Dwutlenek węgla ze spalin powoduje, że algi rosną szybciejUżycie CO2 i związków azotu generowanych przez przemysł do hodowli alg morskich i produkcji biomasy. Pomiary koncentracji gazów służą do optymalizacji sterowania wzrastaniem alg. |
|
|
Tour Stop Nr. 10Optymalizacja pracy pił do drewna przy pomocy laserowego systemu pomiarowegoLaserowy system pomiarowy czasu rzeczywistego firmy SICK analizuje profil i powierzchnię pni, zwiększając moce produkcyjne. |
|
|
Tour Stop Nr. 9Kompletne rozwiązanie do identyfikacji i pomiaru objętości paczek oraz przesyłek w centrach dystrybucyjnych ItellaPocztowe i kurierskie centra obsługi już zarabiają dzięki zintegrowanym, kompleksowym rozwiązaniom SICK do identyfikacji i pomiaru objętości: listów, małych paczek, przesyłek pojedynczych i zbiorczych. |
|
|
Tour Stop Nr. 8Wiarygodne pomiary emisji zanieczyszczeń – nawet na Chilijskiej pustyni Wysoka dostępność systemu monitoringu emisji z ciągłym raportowaniem w odległej pustynnej lokalizacji: analiza gazowa, pomiar koncentracji pyłu i wielkości przepływu gazów emitowanych spełniają wszelkie wymagania nadzoru ochrony środowiska. |
|
|
Tour Stop Nr. 7Inteligentna kamera IVC-3D zwiększa wydajność podczas kontroli płytek drukowanychWizyjna kontrola jakości pinów płytek drukowanych z użyciem kamery IVC-3D firmy SICK zwiększa wydajność i oszczędza czas. |
|
|
Tour Stop Nr. 6Laserowy system pomiarowy SICK steruje zrobotyzowanym załadunkiem bagażu na lotnisku.Laserowy skaner pomiarowy steruje zrobotyzowanym załadunkiem bagażu na lotnisku, w wyniku czego kontenery ULD wypełniane są optymalnie i z dużą wydajnością. |
|
|
Tour Stop Nr. 5Tylko naprawdę czysty wodór jest idealnym surowcem – rzut oka na kontrole jakościSpecjalnie zaprojektowany analizator gazowy NDIR, S721 produkcji firmy SICK pozwala mierzyć zawartość CO i CO2 przy pomocy jednego ustroju pomiarowego IR – posiadającego certyfikat Ex-Zone 1. |
|
|
Tour Stop Nr. 4Rozwiązanie od SICK’a zwiększające elastyczność etykieciarki z podajnikiem rolkowym.Na etykieciarce z podajnikiem rolkowym uzyskano dużą elastyczność dzięki zastosowaniu programowalnego enkodera inkrementalnego i czytnika kontrastu z opcją uczenia. Skrócił się czas przestawiania maszyny, zmiany etykiety i wymiany szpuli. Uzyskano poprawę sprawności i redukcję odpadów dzięki zastosowaniu czytnika markera na taśmie bez podziału etykiet. |
|
|
Tour Stop Nr. 3Łatwe sterowanie elektrofiltrami w elektrowniach węglowych Pomiary koncentracji pyłu realizowane dwoma metodami w jednym urządzeniu, dla wysokich i niskich zakresów, również w najtrudniejszych warunkach pracy. |
|
|
Tour Stop Nr. 2Efektywny proces ochrony dostępu na poziomym magazynie karuzelowymEfektywny proces ochrony dostępu na poziomym magazynie. |
|
|
Tour Stop Nr. 1Elastyczne rozwiązanie inspekcji plastikowych detali w przemyśle motoryzacyjnym z wykorzystaniem kamery SICK IVC-3DElastyczne rozwiązanie inspekcji plastikowych detali w przemyśle motoryzacyjnym z wykorzystaniem kamery SICK IVC-3D |
|
|