PHT s procesním připojením DIN11851 DN40
| PHT-RBX25S540S0AFS0Z |
0…0,25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039424 |
| PHT-RBX25S540S0ALS0Z |
0…0,25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039368 |
| PHT-RBX25S540S0AMS0Z |
0…0,25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039312 |
| PHT-RBX60S540S0AFS0Z |
0…0,6 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039425 |
| PHT-RBX60S540S0ALS0Z |
0…0,6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039369 |
| PHT-RBX60S540S0AMS0Z |
0…0,6 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039313 |
| PHT-RB1X0S540S0AFS0Z |
0… 1 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039426 |
| PHT-RB1X0S540S0ALS0Z |
0… 1 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039370 |
| PHT-RB1X0S540S0AMS0Z |
0… 1 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039314 |
| PHT-RB2X5S540S0AFS0Z |
0… 2,5 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039427 |
| PHT-RB2X5S540S0ALS0Z |
0… 2,5 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039371 |
| PHT-RB2X5S540S0AMS0Z |
0… 2,5 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039315 |
| PHT-RB6X0S540S0AFS0Z |
0…6 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039428 |
| PHT-RB6X0S540S0ALS0Z |
0…6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039372 |
| PHT-RB6X0S540S0AMS0Z |
0…6 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039316 |
| PHT-RB010S540S0AFS0Z |
0…10 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039429 |
| PHT-RB010S540S0ALS0Z |
0…10 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039373 |
| PHT-RB010S540S0AMS0Z |
0…10 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039317 |
| PHT-RB025S540S0AFS0Z |
0…25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039430 |
| PHT-RB025S540S0ALS0Z |
0…25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039374 |
| PHT-RB025S540S0AMS0Z |
0…25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039318 |
PHT s procesním připojením DIN11851 DN50
| PHT-RBX25S550S0AFS0Z |
0…0,25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039431 |
| PHT-RBX25S550S0ALS0Z |
0…0,25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039375 |
| PHT-RBX25S550S0AMS0Z |
0…0,25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039319 |
| PHT-RBX60S550S0AFS0Z |
0…0,6 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039432 |
| PHT-RBX60S550S0ALS0Z |
0…0,6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039376 |
| PHT-RBX60S550S0AMS0Z |
0…0,6 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039320 |
| PHT-RB1X0S550S0AFS0Z |
0… 1 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039433 |
| PHT-RB1X0S550S0ALS0Z |
0… 1 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039377 |
| PHT-RB1X0S550S0AMS0Z |
0… 1 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039321 |
PHT s procesním připojením DIN11864 DN40
| PHT-RB010S640S0AFS0Z |
0…10 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039443 |
| PHT-RB010S640S0ALS0Z |
0…10 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039387 |
| PHT-RB010S640S0AMS0Z |
0…10 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039331 |
| PHT-RB025S640S0AFS0Z |
0…25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039444 |
| PHT-RB025S640S0ALS0Z |
0…25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039388 |
| PHT-RB025S640S0AMS0Z |
0…25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039332 |
PHT s procesním připojením DIN11864 DN50
| PHT-RBX25S650S0AFS0Z |
0…0,25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039445 |
| PHT-RBX25S650S0ALS0Z |
0…0,25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039389 |
| PHT-RBX25S650S0AMS0Z |
0…0,25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039333 |
| PHT-RBX60S650S0AFS0Z |
0…0,6 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039446 |
| PHT-RBX60S650S0ALS0Z |
0…0,6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039390 |
| PHT-RBX60S650S0AMS0Z |
0…0,6 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039334 |
PHT s procesním připojením Triclamp 1 1/2 ''
| PHT-RB010ST10S0ALS0Z |
0…10 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039352 |
| PHT-RB010ST10S0AMS0Z |
0…10 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039296 |
| PHT-RB025ST10S0ALS0Z |
0…25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039353 |
| PHT-RB025ST10S0AMS0Z |
0…25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039297 |
| PHT-RB1X0ST10S0ALS0Z |
0… 1 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039349 |
| PHT-RB1X0ST10S0AMS0Z |
0… 1 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039293 |
| PHT-RB2X5ST10S0ALS0Z |
0… 2,5 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039350 |
| PHT-RB2X5ST10S0AMS0Z |
0… 2,5 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039294 |
| PHT-RB6X0ST10S0ALS0Z |
0…6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039351 |
| PHT-RB6X0ST10S0AMS0Z |
0…6 bar |
KonektorM12x1, 4-pin |
6039295 |
| PHT-RBX25ST10S0ALS0Z |
0…0,25 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039347 |
| PHT-RBX25ST10S0AMS0Z |
0…0,25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039291 |
| PHT-RBX60ST10S0ALS0Z |
0…0,6 bar |
L-konektor DIN EN 175301-803 A |
6039348 |
| PHT-RBX60ST10S0AMS0Z |
0…0,6 bar |
KonektorM12x1, 4-pin |
6039292 |
PHT s procesním připojením Varivent Form F
| PHT-RB1X0SVF0S0AMS0Z |
0… 1 bar |
KonektorM12x1, 4-pin |
6039342 |
| PHT-RB2X5SVF0S0AFS0Z |
0… 2,5 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039455 |
| PHT-RB2X5SVF0S0AMS0Z |
0… 2,5 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039343 |
| PHT-RB6X0SVF0S0AFS0Z |
0…6 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039456 |
| PHT-RB6X0SVF0S0AMS0Z |
0…6 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039344 |
| PHT-RB010SVF0S0AFS0Z |
0…10 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039457 |
| PHT-RB010SVF0S0AMS0Z |
0…10 bar |
KonektorM12x1, 4-pin |
6039345 |
| PHT-RB025SVF0S0AFS0Z |
0…25 bar |
Svorky pod celokovovým krytem |
6039458 |
| PHT-RB025SVF0S0AMS0Z |
0…25 bar |
Konektor M12x1, 4-pin |
6039346 |