Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Automatisierungs-Lichtgitter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Automatisierungs-Lichtgitter

Automatisierungs-Lichtgitter 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Mit Lichtgittern optimal automatisieren
Objekte in zwei Dimensionen zu erkennen, zu messen, zu prüfen oder zu zählen sind typische Aufgabenstellungen für Automatisierungs-Lichtgitter. Ob Briefe, Kleinteile, Pakete, Personen oder Paletten - abhängig vom jeweiligen Detektionsgut und den Anforderungen an die Maschinenintegration löst erst ein komplettes Lichtgitter-Portfolio wie das von SICK das breite Spektrum möglicher Anwendungen.

Zweidimensionaler Detektionsbereich für eine Vielzahl von Applikationen:

  • Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten
  • Messen und Sortieren unterschiedlicher Höhen
  • Anwesenheits- und Überstandskontrolle
  • Durchhangkontrolle bei bahnförmigen Materialien
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 

 

HLG 

High Resolution Lichtgitter

  • Reichweite bis 2 m
  • Auflösung: 2 mm
  • Kurze Ansprechzeit
  • Industrielle Standard-Ausgänge
  • Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

WLG 

Reflexions-Lichtgitter WLG12

  • Reichweite bis 1,5 m
  • Erkennung von Objekten ab 6 mm Durchmesser
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Sichere Erkennung von spiegelnden Gegenständen
  • Teach-in zur optimalen Empfindlichkeitseinstellung
  • Rotlicht als Ausrichthilfe
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

ELG 

Robustes schaltendes Lichtgitter

  • Reichweite bis 12 m
  • Auflösungen: 10 / 30 / 60 mm
  • Industrielle Standard-Ausgänge
  • Optische Synchronisation
  • Empfindlichkeitseinsteller
  • Montagelösung (im Lieferumfang)
  • SICK Qualität und Funktionssicherheit
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG 

Modulares messendes Lichtgitter

  • Reichweite 0 ... 5 / 0 ... 8,5 m
  • Verschiedene Überwachungshöhen
  • Auflösungen: 10 / 20 / 30 / 50 mm 
    und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
  • Parametrierung über unterschiedliche Schnittstellen möglich (Profibus, IO Link und CAN)
  • Flexibilität und einfache Montage durch die
    Parametriersoftware MLGSetup
  • Für Anwendungen im Innenbereich wie auch im
    Außenbereich
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

PLG 

Pick-to-Light mit Reflektor

  • Reichweite bis 2 m
  • Fachkontrollen-Reflexions-Lichtgitter
  • Fachzugriffsüberwachung an Montagelinien
  • Keine Einengung des Faches durch außen angebrachten Sensor
  • Einfache Montage und Inbetriebnahme
  • 360°-sichtbare Job-LED
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Smart Light Grids 

 

SAS 

Große Performance, klein verpackt

  • Kleines Gehäuse
  • Slim/Flat-Version
  • Reichweite bis 4 m
  • Teachfunktion
  • Software-Eigenschaften
  • Kleinstes detektierbares Objekt 25 / 45 mm
  • Höhen von 120 mm bis 600 mm
  • Click-and-go-System
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

SPL 

Damit jeder Griff sitzt

  • Kleines Gehäuse
  • Slim/Flat-Version
  • Sichtbare Job-LED
  • Pick-to-failure-Konzept
  • Höhen von 120 mm bis 440 mm
  • Click-and-go-System
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

SGS 

Mit dem SGS-Lichtgitter immer einen Zug voraus

  • Kleines Gehäuse
  • Slim/Flat-Version
  • Reichweite bis 10 m
  • Strahlabstand 40 / 80 mm
  • Unterdrückungsfunktion
  • Kleinstes detektierbares Objekt 25 / 45 mm
  • Höhen von 600 mm bis 1400 mm
  • Click-and-go-System
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche