Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Automatisierungs-Lichtgitter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Automatisierungs-Lichtgitter

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Standard-Automatisierungs-Lichtgitter für die Vielfalt der Anwendungen

Die Standard-Automatisierungs-Lichtgitter von SICK können in einer Vielzahl von Lösungen verwendet werden: Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten, Anwesenheits- und Überstandskontrolle. Ob höchste Auflösung, zuverlässige Entnahme bei der Kommissionierung und schnelle Zugriffsüberwachung, die Standard-Automatisierungs-Lichtgitter bieten höchste Flexibilität bei der Dimensionierung der richtigen Überwachungshöhen, Strahlabstände und Reichweiten ohne eine externe Auswerteeinheit.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

WLG 

Vielseitig einsetzbar

  • Messendes und schaltendes Lichtgitter durch direkte Ausgabe der einzelnen Stahlen
  • 0,6 ms Ansprechzeit
  • Acht sichtbare Sende-LEDs
  • Acht PNP-Schaltausgänge und ein Alarm-Ausgang
  • Empfindlichkeitseinstellung per Potentiometer
  • Polarisationsfilter bei spiegelnden Oberflächen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

HLG 

Sichere Erfassung von kleinsten Objekten mit hoher Geschwindigkeit

  • Auflösung 2 mm
  • Ansprechzeit 3 ms
  • Überwachungshöhe 50 mm
  • Synchronisierung über Leitung
  • PNP oder NPN mit Q oder Q invertiertem Ausgang
  • 1 x Test, 1 x Teach-in-Eingang
  • Stecker M12, 8-polig
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

ELG Short Range 

Sicheres Erkennen und Zählen

  • Strahlanzahl bis zu 16 bei 10 mm und 112 Strahlen bei 30 mm Strahlabstand
  • Reichweite bis 5 m
  • Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
  • Umgebungslicht bis zu 150.000 lx
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • PNP-/NPN-Ausgang und ein Testeingang
  • Optische Synchronisation
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

ELG Long Range 

Das robuste Automatisierungs-Lichtgitter

  • Strahlanzahl bis zu 128
  • Verschiedene Strahlabstände von 30 mm und 60 mm
  • Große Funktionsreserve bis 12 m Reichweite
  • Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
  • Umgebungslicht bis zu 150.000 lux
  • Robustes Aluminium-Gehäuse
  • PNP-/NPN-/Relais-Ausgang und ein Testeingang
  • Optische Synchronisation
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

PLG3 

Kommissionieren clever einfach

  • 360°-sichtbare Job-LED
  • Mögliche Reichweite bis zu 2 m
  • Flexible Überwachungshöhen von 120 mm bis 420 mm
  • Spiegel- und fremdlichtsicher
  • Umschaltbare Job-LED: permanent leuchtend oder blinkend
  • Bestätigt optisch den korrekten Zugriff
  • Busanbindung möglich
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

PLG6 

Steigerung der Picking-Rate auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen

  • 360°-sichtbare Job-LED
  • Überwachungshöhe 60 mm
  • Bestätigt optisch den korrekten Zugriff
  • Busanbindung möglich
  • Das kleinste Pick-to-light-Lichtgitter
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

FLG 

Damit nichts aus dem Rahmen fällt

  • Dynamische oder statische Arbeitsweise, umschaltbar
  • Einfache Justage
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Tastensperre einstellbar
  • Robustes Metallgehäuse
  • Impulsverlängerung einstellbar
  • NO/NC umschaltbar
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

VLC100 

Automatisierungs-Lichtgitter in einer neuen Dimension

  • Bis zu 2,8 m Reichweite
  • Auflösung von 6 mm bis 18 mm
  • Nur ein Gerät: integrierter Sender und Empfänger
  • Intuitive Ein-Knopf-Bedienung
  • Automatische Ausrichtung
  • Synchronisation von 2 Systemen
  • Einfaches Teach-in-Verfahren
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Automatisierungs-Lichtgitter Katalog

Kapitelstartseite Automatisierungs-Lichtgitter Katalog
Knopf zum Starten der Suche