|
|

Page Header
Les capteurs photoélectriques en format cylindrique permettent une installation universelle extrêmement simple sans restrictions des performances du capteur. Avantages : installation avec 1 trou compatible M12 ou M18 pour différentes séries de produits et une grande variété d'applications. Les capteurs cylindriques de SICK couvrent la totalité de la gamme d'applications des capteurs photoélectriques modernes :
- Capteurs photoélectriques standards universels V18
- Gamme compacte pour un gain d'espace, solutions d'installation innovantes MH15 et série dédiée pour l'agroalimentaire V18V & MH15V.
- Capteurs photoélectriques laser V18L sans restrictions d'utilisation grâce au respect de la norme laser classe I , et modèles à fibre optique VLL18.
Le tout, avec une technique de montage compatible M18. La série de capteurs photoélectriques V12-2 permet de réduire les diamètres des boîtiers encore plus avec un montage M12. Les capteurs photoélectriques cylindriques sont le complément idéal aux autres séries de capteurs SICK, tels que les capteurs inductifs, capacitifs et magnétiques.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Capteurs photoélectriques V12-2 dans boîtier M12
|
- Famille de produits complète : Réflexion directe sur objet, Barrage sur réflecteur et Barrage (émetteur et récepteur)
- Raccordement : câble 2 m et connecteur M12, 4 pôles
- Fonction générale pour toutes les applications standards
- Plages de détection :
- VS/VE12-2 : 4 m - VL12-2 : avec filtre polarisant, 2.3m/PL80 - VT12-2T : 100 et 300 mm (90 % blanc), réglable par apprentissage
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
V18 – Capteurs photoélectriques dans des boîtiers M18
|
La plus large gamme de capteurs au format M18
- Gamme de produits complète avec Barrage (émetteur et récepteur), Barrage sur réflecteur, Réflexion directe avec élimination de l'arrière plan, Réflexion directe focalisée et énergétique
- Modèles à sortie axiale ou à 90°
- Boîtier plastique ou métal
- Modèles pour alimentation CC ou CA
- Versions Inox pour industries agroalimentaires, versions laser et à fibre optique
- Plages de détection :
- VS/VE18 : jusqu'à 16 m - VL18 : jusqu'à 3 m - VT18 énergétique: jusqu'à 800 mm à 90 % de réémission (blanc) - VT18 focalisé : 50 mm et 100 mm à 90 % de rémission (blanc) - VTB18 avec suppression de l'arrière-plan jusqu'à 130 mm à 90 % de réémission (blanc)
- V18V : Version Inox pour les industries agroalimentaires
>>Découvrez l'étendue de la gamme de capteurs pour l'agroalimentaire
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MH15 – Gamme compacte : Capteurs photoélectriques dans des boîtiers M18
|
Boîtier court - Montage standard ou afleurant
- Famille de produits MH15 complète : Réflexion directe énergétique, Barrage sur réflecteur et Barrage (émetteur et récepteur)
- Boîtier ultra court = faible profondeur pour une installation simple dans toutes les situations
- Disponible en version sortie axiale ou à 90°
- Idéale pour une intégration intelligente du MH15 dans des ensembles mécaniques
- Nouveaux accessoires de montage (fournis) pour un montage rapide et économique
- Design et accessoires sans rebords ni coins
- Compatible pour les montages standard à trou M18
- MH15V : Version Inox pour l'industrie agroalimentaire
>>Découvrez l'étendue de la gamme de capteurs pour l'agroalimentaire
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Détecteurs cylindriques série V180-2
|
Une gamme de capteurs économiques et robustes pour vos futurs challenges
- Gamme de produits complète et flexible, dans un boîtier M18 court
- De nombreux modèles disponibles pour une grande variété d’applications
- Grande portée, distances de détection étendues, temps de réponse rapide (1000 Hz)
- Lumière rouge visible pour toutes les variantes
- LEDs d’état annulaire visible sur 360° et réglage précis
>>Voir la rubrique nouveauté produit
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
Série-Z
|
- Format hybride, fixation standard ou type M18
- Boîtier unique transparent pour une visibilité optimum des LEDs d'état
- Design économique
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W15
|
- Format hybride, fixation standard ou type M18
Technologie PinPoint, faisceau précis haute visibilité
- Modèle à Élimination d'Arrière Plan réglable et précis
- Système de fixation rapide, intégration affleurante
- Version à temporisation réglable (0-2 sec)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|