Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten

Produktneuheiten 

Innovationen für mehr Produktivität.
 
Die Applikationen variieren, aber die Anforderungen bleiben dieselben: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung. SICK Prozessautomation zeigt mit innovativen Sensorprodukten, wie zeitgemäße Prozessautomation die Basis für eine ausdauernde Effizienzsteigerung legen kann.

 

GMS810-FIDOR

Der GMS810-FIDOR der innovativen GMS800-Analysatorfamilie eignet sich ideal für Emissionsmessungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien. Der GMS810-FIDOR misst die Gesamtkohlenwasserstoff-Konzentration in Gasen sowohl im Spurenbereich als auch in hohen Prozentbereichen. Das 19"-Einschubgehäuse ermöglicht eine sehr einfache Systemintegration.

TRANSIC100LP

TRANSIC100LP eignet sich ideal zur Sauer­stoff­über­wachung in feuchten und aggressiven Prozessgasen. Das kompakte Gasspektrometer basiert auf einem abstimmbaren Diodenlaser. Diese Messtechnik ist für ihre außerordentliche Stabilität und Robustheit bekannt.

GMS800

Mit dem GMS800 bietet SICK eine innovative Produktfamilie extraktiver Gasanalysatoren, die über 60 verschiedene Gaskomponenten messen kann. Der GMS800 zeichnet sich durch sein konsequentes modulares Design aus: bis zu 6 Analysenmodule, ein Gasmodul, I/O-Module sowie Bedieneinheit.

MERCEM300Z

Das MERCEM300Z Quecksilber-Messsystem von SICK überwacht sehr zuverlässig Hg-Emissionen in Rauchgasen, bis in den kleinsten Messbereich von 0 ... 10 µg/m³. Durch sein robustes Gehäuse eignet sich das MERCEM300Z hervorragend für den rauen Industrieeinsatz.

MAC800

Das innovative MAC800-System ist als modulares Komplettsystem konzipiert und erfüllt die Europäischen Normen EN 15267 und EN 14181 für Emissionsmessungen. Das MAC800 bietet zukunftsichere Ausführungsvarianten für Emissions- und Prozessapplikationen.
Knopf zum Starten der Suche