Skip Navigation Linkssick.ch > DE > Home > Lösungen > Solutions Tour
Print
Home>Lösungen>Solutions Tour
Please check if the list "Contact Person" does exist at "http://www.sick.com/CH/http:".

SICK SOLUTIONS TOUR  

Das Ziel ist erreicht – die Mission erfüllt. Die 100 Tour Stops sind nun komplett. Trotzdem und gerade deshalb wollen wir Sie auf dieser Seite mit weiteren Solutions überraschen. Es lohnt sich also weiterhin, immer wieder einen Blick auf die Lösungskompetenz von SICK zu werfen.
Jede Aufgabenstellung hat ihre Besonderheiten und jede Lösung ebenfalls. Mal einfach – mal komplex. Von der Lösung mit einem einzelnen Sensor bis zum komplexen System mit unterschiedlichsten Sensorkomponenten und Steuerungselementen. Profitieren Sie bei Ihren Applikationen vom langjährigen Know-how eines weltweit führenden Spezialisten.

Tour Stop Nr. 104

Qantas automatisiert Self-check-in mit Technologien von SICK

Vollautomatische Fluggepäck-Selbstaufgabestationen mit Sensorik von SICK bieten Qantas-Passagieren mehr Komfort vor dem Flug.

Tour Stop Nr. 103

Kamerasteuerung in einer forensischen Klinik mit Lasertrackingsystem

Insassen und Objekte forensischer Kliniken werden mit Hilfe eines Lasertrackingsystems überwacht - das Wachpersonal kann so, z. B. bei einem Ausbruchversuch, schnell reagieren.

Tour Stop Nr. 102

Sicherheit mit Ergonomie für Kompakt-Presse: Fingerspitzengefühl ja, Verletzungsgefahr nein

Zum Schutz vor Fingerverletzungen hat ein Stecker-Hersteller eine Presse mit einem System aus Sicherheits-Lichtvorhängen und einer Sicherheits-Steuerung abgesichert.

Tour Stop Nr. 101

Sicherstellung von Anlagenverfügbarkeit durch frühzeitiges Erkennen von Komponentenfehlern

2D-Vision-Sensoren von SICK erkennen Komponentenfehler und gewährleisten so eine hohe Verfügbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Sortieranlagen für Pakete und Briefe.

Tour Stop Nr. 100

Sensoren gewährleisten Sicherheit und Qualität in der Elektromotorenfertigung

In einer Fertigungslinie für Elektromotoren bewähren sich Sicherheits-Lichtvorhänge, Sicherheits-Steuerungen und Vision-Sensoren aus einer Hand.

Tour Stop Nr. 99

Durchmesserkontrolle und Gefahrstellenabsicherung an einem Nutzen-Fräser

In Nutzentrennsystemen stellen Laser-Gabelsensoren wichtige Prozessinformationen bereit. Gleichzeitig schützen sichere Kamerasysteme den Bediener vor Gefahren.

Tour Stop Nr. 98

100-%-Leserate bei der automatischen Identifikation von Fluggepäck

SICK-Hybridlesetunnel identifizieren mit Barcode-/RFID-Gepäckanhängern gekennzeichnetes Fluggepäck zu 100 % und vermeiden den Verlust von Gepäckstücken.

Tour Stop Nr. 97

Emissionsmessung: Die Anforderung bestimmt die Technik

Auch Vorreiter-Technologien in der Energieerzeugung müssen die Emissionswerte im Blick haben. Die Überwachungsmesstechnik kommt von SICK.

Tour Stop Nr. 96

Produktionssteuerung und Qualitätssicherung beim Verarbeiten von Kunststoffgeweben

Optoelektronische Sensoren steuern und überwachen die Prozesse der Kunststoffgewebe-Verarbeitung und sichern den Qualitätsanspruch der Endprodukte.

Tour Stop Nr. 95

Massenstrom-Messung von Fackelgas - eine höchst anspruchsvolle Aufgabe

Fackelgas-Durchflussmessung in der Öl- und Gasindustrie ist eine Messaufgabe mit höchsten Ansprüchen. Das speziell hierfür entwickelte Ultraschallgerät von SICK kann sie erfüllen.

Tour Stop Nr. 94

Flexible Druckmarkendetektion zum Erkennen der Schneideposition auf einer Folienrolle

An Schlauchbeutel- und Einwickelmaschinen werden Verpackungsmaterialien auf Folienrollen verwendet. Die Schneideposition wird mit Hilfe einer Druckmarke auf der Folie angezeigt. Eine falsche Detektion der Druckmarke führt zu fehlerhaftem Schneiden der Folie, was den Ausschuss erhöht.

Tour Stop Nr. 93

Kombination sicherer Sensoren bietet Schutz und Ergonomie für Stabbearbeitungszentren

Der Einsatz zweier sicherer Sensorsysteme in Stabbearbeitungszentren sichert den Maschinenzugang barrierefrei ab und verbessert die Bedienergonomie.

Tour Stop Nr. 92

Laufflächenkontrolle an Kugellagern im laufenden Produktionsbetrieb

Vision-Sensoren von SICK erkennen das Vorhandensein der Teflon-Lauffläche von Laufrollen-Kugellagern und vermeiden so den Stillstand von Druckmaschinen.

Tour Stop Nr. 91

Distanzmessung und Detektion in einer Glasmanufaktur

Positionieren, überwachen und detektieren von Maschinen und Glas beim Aufnehmen, Transportieren und Einlagern.

Tour Stop Nr. 90

Positionserkennung, Anwesenheitskontrolle und Überwachung in Becherfüll- und Verschließmaschinen

In Becherfüll- und Verschließmaschinen werden mehrere induktive Sensoren von SICK zur Positionserkennung, Anwesenheitskontrolle und Überwachung von Ventilstellungen eingesetzt. Die chemischen Reinigungs- und Desinfektionsprozesse in der Anlage sowie die hohen Wasserdrücke setzen extreme Robustheit der Sensoren voraus.

Tour Stop Nr. 89

Ermittlung der Entfernung von Flugzeugen beim Andockvorgang an Fluggastbrücken

Zur Ermittlung der Position von Flugzeugen und dem damit verbundenen Positionieren von Fluggastbrücken kommt ein Lasermesssensor als elementarer Bestandteil eines Flugzeugandocksystems zum Einsatz.

Tour Stop Nr. 88

Berührungslose Erfassung von Positionen und Betriebszuständen an Elektrostaplern

Kundenspezifische induktive Sensoren von SICK unterstützen die Fahrer von Elektrostaplern durch die Erfassung verschiedener Betriebsmerkmale.

Tour Stop Nr. 87

Kollisionsschutz bei Ship-to-Shore-Kranen

Die Folgen von Kollisionen zwischen Kranen und Schiffsaufbauten reichen vom "Bagatellschaden" bis zu Millionen Dollar teuren Beschädigungen an Kranauslegern und den Schiffseinrichtungen. Um diese zu vermeiden, werden SICK-Lasermesssensoren zum Kollisionsschutz eingesetzt.

Tour Stop Nr. 86

Mehr Leistungsfähigkeit für Förder- und Sortieranlagen in Paketverteilzentren

Die Schweizerische Post hat ihre Paketzentren in Härkingen, Frauenfeld und Daillens mit SICK-Systemen für die Codelesung und Volumenmessung modernisiert.

Tour Stop Nr. 85

IDpro: Ident-Technologien intelligent integriert

Mit IDpro lassen sich mehrere Ident-Technologien intelligent in hochentwickelte Kontrollsysteme zur pharmazeutischen Packmittelkontrolle integrieren.

Tour Stop Nr. 84

Wachsame Blicke auf wertvolle Dinge: Sicherung von Kunstschätzen im Museum

Gemälde und Skulpturen müssen vor Vandalismus geschützt sein, gleichzeitig darf der Kunstgenuss der Besucher nicht geschmälert werden. Lasermesssensoren von SICK ermöglichen dies präzise und zuverlässig auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

Tour Stop Nr. 83

Prüfung von mit Laser aufgebrachten unterschiedlichen MHD-Codes

In einer Brauerei müssen auf Bierflaschen aufgebrachte MHD-Codes auf Labels mit unterschiedlichen Farben und Formen geprüft werden. Vision-Sensoren erledigen dies in hoher Geschwindigkeit.

Tour Stop Nr. 82

Präzise Inline-Qualitätskontrolle in der Endmontage

In der Endmontage eines Automobilwerkes ermöglichen die Smart-Kameras und Vision-Sensoren von SICK präzise Inline-Qualitätskontrolle nach Maß.

Tour Stop Nr. 81

Mehrfach tiefe Fachbelegungskontrolle und Kollisionsvermeidung

Mit Lasermesssensoren von SICK werden Ladehilfsmittel durch automatische Regalbediengeräte ohne Kollisionen mehrfach tief ein- und ausgelagert.

Tour Stop Nr. 80

Objektdetektion und Sichtführung von Pick & Place-Verpackungsroboter

2D-Kamera von SICK erkennt die Lage verpackter Schutzhandschuhe auf einem Zuführband und steuert Deltaroboter beim Picken und Platzieren in Dosendeckeln.

Tour Stop Nr. 79

Lageregelung von Solarnachführsystemen in rauem Umfeld

Solarnachführsysteme werden in einem großen Solarpark mithilfe von SICK-Encodern dem Stand der Sonne automatisch nachgeführt. Induktive Näherungssensoren von SICK verhindern zusätzlich ein mögliches Überfahren der Bewegungsmechanik in den Endlagen.

Tour Stop Nr. 78

Umweltgerechte Abfallentsorgung: Volle Kontrolle über Emissionen und Servicekosten

Emissionsmessung nach EU-Richtlinien und zusätzliche Sicherstellung der optimalen Messleistungen: Die Lösung sind Analysensysteme von SICK inklusive Wartungsvertrag.

Tour Stop Nr. 77

Sichere Konstruktion von Maschinen mit workflow-orientierter CE-Software

Ein netzwerkfähiges Safety-Software-Tool von SICK gewährleistet die lückenlose Maschinen- und Bedienersicherheit über alle Lebenszyklen hinweg.

Tour Stop Nr. 76

Kantenerkennung für Edelstahlbleche zur Steuerung eines wagenbasierten Stapelautomaten für Bleche

Ein Echtzeit-Abbildungssystem für die Bestimmung von Produktpositionen unter Verwendung der 2D-Smart-Kameratechnologie von SICK, mit dem die Qualität gesteigert und manuelle Prozesseingriffe durch Bediener vermindert werden sollen.

Tour Stop Nr. 75

Vereinzelung zufällig angeordneter Objekte mit 3D-Kamera für die robotergestütze Maschinenbeladung

Zur Steuerung von Robotern bei der Aufnahme von Objekten wurde eine spezielle Software entwickelt. Eine SICK 3D-Kamera liefert wichtige Messdaten und Koordinaten dazu.

Tour Stop Nr. 74

Der Gaszähler für eichrechtliche Messungen

Ultraschall-Volumenstrommessung von SICK und sich über Messgenauigkeiten keine Sorgen mehr machen.

Tour Stop Nr. 73

Absicherung einer Verpackungsmaschine mit kaskadierten Sicherheits-Lichtvorhängen

U-förmig angeordnete, kaskadierte Sicherheits-Lichtvorhänge in Miniaturbauform von SICK überwachen manuellen Beladebereich an einer Kartoniermaschine.

Tour Stop Nr. 72

Flexible Abfüllung und korrekte Kennzeichnung von Speisefetten und Brotaufstrichen

Lichttaster und Vision-Sensoren von SICK stellen in einer Abfülllinie die zuverlässige Erfassung, Unterscheidung und Bedruckung von Verpackungen sicher.

Tour Stop Nr. 71

3D-Qualitätsprüfung von Deckeln und Verschlüssen bei der Verpackung von Flüssigkeiten

Sensoren und Vision-Systeme von SICK können zur Überprüfung von Deckeln und Verschlüssen bei der Verpackung von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Tour Stop Nr. 70

Zuverlässige Erkennung von Lebensmittel-Transportwagen in einer Waschanlage

Im rauen Umfeld einer automatischen Waschanlage erkennen hochrobuste Zylinder-Lichtschranken von SICK die Position von Edelstahl-Transportwagen.

Tour Stop Nr. 69

CO2-Direktmessung für den Emissionshandel

CO2-Emissionszertifikate: Eine zuverlässige Alternative zum aufwändigen Berechnungsverfahren ist die exakte CO2-Direktmessung von SICK.

Tour Stop Nr. 68

Identifikation von Dünnschicht-Solarpanels für Qualität und Rückverfolgung

2D-Codeleser von SICK identifizieren Solarpanels anhand einer auf das Glassubstrat gelaserten Kodierung zur Ausschleusung von fehlerhaften Panels.

Tour Stop Nr. 67

Personenerfassung und Rücklauferkennung in Land-Luft-Schleusen auf Flughäfen

Höchstmögliche Flughafensicherheit bei gleichzeitig möglichst geringen Wartezeiten für Passagiere - darauf richten zukunftsorientierte Flughafenbetreiber ihren Fokus. Automatisierungs-Lichtgitter von SICK bieten hier leistungsstarke Möglichkeiten.

Tour Stop Nr. 66

SO3 ist in der Luft!

In Kohlekraftwerken misst das heiß-extraktive Analysensystem von SICK kontinuierlich SO3 und erfasst ebenso zuverlässig H2SO4 im unteren ppm-Bereich

Tour Stop Nr. 65

Automatische Messung der Tiergröße unter Einsatz eines 3D-Lasers

Ein Echtzeitmesssystem unter Verwendung der 3D-Lasertechnologie von SICK bietet eine genaue, berührungslose und schnelle Erfassung von Daten zur Tiergröße, die zur Vorhersage der Leistung und zur Optimierung von Fütterung und Haltung verwendet werden.

Tour Stop Nr.64

Bediener-Sicherheit für automatische Bibliotheken-Terminals

Sicherheits-Lichtvorhänge - integriert in automatische Rückgabeterminals in Bibliotheken - gewährleisten eine sichere Bedienung ohne Schrecksekunden.

Tour Stop Nr. 63

Traumschiff sorgt für saubere Luft: Emissionsmessung mit Analysentechnik von SICK

Abgase von Schiffen müssen immer strengeren Abgasvorschriften entsprechen. SICK bringt seine Erfahrung mit Dieselkraftwerken in die Emissionsmessung von Schiffsmotoren ein.

Tour Stop Nr. 62

Präzise Erkennung von Schweißnähten zur automatischen Roboterführung

In Schweißroboter integrierte Bildverarbeitungssysteme von SICK gewährleisten die zuverlässige Erkennung, Verfolgung und Prüfung von Schweißnähten.

Tour Stop Nr. 61

Lasermesssysteme steuern Paketentladeroboter bei DHL

SICK-Lasermesssysteme steuern Paketroboter und sorgen für mehr Ergonomie und Effizienz. Sichere Optosensorik überwacht den Handlingsbereich.

Tour Stop Nr. 60

Wachsen mit CO2

Überwachung von CO2 und NOx in Großgewächshäusern: mit Gasanalysensystem von SICK

Tour Stop Nr. 59

Standardisierte Lösung für die Codelesung in der Reifenindustrie

SICK-Codeleser mit höchster Leserate ermöglichen in der Reifenproduktion eine lückenlose, dokumentierbare Prozesssteuerung und Produktrückverfolgung.

Tour Stop Nr. 58

Cleveres System- und Diagnosekonzept zur zuverlässigen Fluggepäckidentifikation

Projektbezogener Systemaufbau und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten machen SICK-Barcodetunnel zur hochverfügbaren Lösung für die Fluggepäckidentifikation.

Tour Stop Nr. 57

Dieselmotor-Kraftwerke: Auch am Ende der Welt sind Emissionsgrenzwerte einzuhalten

Emissionsgrenzwerte gelten auch für Dieselmotor-Kraftwerke, die mit Schweröl betrieben werden. Selbst unter schwierigen Rauchgasbedingungen misst die Heiß/extraktiv- und In-situ-Messtechnik von SICK zuverlässig.

Tour Stop Nr. 56

Zweiseitige Absicherung von Hebefahrzeugen für Luftfracht-Container und -Paletten

Sicherheits-Laserscanner von SICK überwachen am Flughafen Durban, Südafrika, die Fahrwege von schienengebundenen Schwerlast-Hebefahrzeugen für Luftfracht.

Tour Stop Nr. 55

Barcode-Vergleiche leicht gemacht

Das Barcode-Vergleichssystem ermöglicht für 1D- und 2D-Barcodes sowie für Barcodes in der pharmazeutischen Industrie einen schnellen Vergleich der Kodierung, und zwar sowohl bei eingelernten als auch bei manuell eingegebenen Barcodes.

Tour Stop Nr. 54

Mutingfreie Gefahrstellenabsicherung an einem Roboter zur Glasfaserverarbeitung

Trotz vieler Störgrößen im Überwachungsfeld schützt ein erfassungstoleranter Sicherheits-Lichtvorhang von SICK vor Unfallgefahren an Roboterstationen.

Tour Stop Nr. 53

Bedienfreundliche, flexible Absicherung von Roboter-Be- und Entladeöffnungen

Integrationsfreundliche Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK überwachen die Be-und Entladeöffnungen von vollautomatischen Kabelbaum-Bestückungsrobotern.

Tour Stop Nr. 52

Sichere Fahrwegüberwachung und Navigationsunterstützung für mobile Roboter

Navigationsunterstützende Sicherheits-Laserscanner von SICK sorgen für Sicherheit auf den Fahrwegen mobiler Roboter und helfen bei der Positionierung.

Tour Stop Nr. 51

Stopp dem korrosiven Kesselwandfraß

Rauchgasverursachte Korrosion frühzeitig erkennen und die Laufzeit der Verbrennungskessel erhöhen: CO- KorrosionsNiveau und CO-KorrosionsLast mit SICK bestimmen.

Tour Stop Nr. 50

Verpackungskontrolle mit Vision-Sensor im IP-67-Umfeld

Verpackungskontrolle im Lebensmittel-Umfeld mit IP-67-Vision-Sensor gewährleistet effiziente, verlässliche und nachvollziehbare Prozesse und sorgt so für optimale Qualität.

Tour Stop Nr. 49

Ein Barcodescanner-Typ für unterschiedlichste I-Punkte im Materialfluss

Ein Barcodescanner-Typ von SICK löst unterschiedlichste Leseanforderungen. Die Umsetzung überzeugt durch enorme Verfügbarkeits- und Kostenvorteile.

Tour Stop Nr. 48

Nur kohlenwasserstofffreie Abluft in die Atmosphäre

Keine Luftverschmutzung durch belastete Abluft. Zuverlässige und präzise Messungen von Kohlenstoffverbindungen mit bewährter Analysentechnik von SICK.

Tour Stop Nr. 47

Sichere Unterscheidung von Skids und Personen an Karosseneinlaufstellen

Sicherheits-Lichtvorhänge von SICK unterscheiden Skids und Personen und sorgen so für eine flexible und zukunftssichere Bereichsüberwachung.

Tour Stop Nr. 46

Zuverlässige Detektion lückenlos aufeinanderfolgender Kartons in Staustrecken

Mit kleiner Bauform, ausreichender Funktionsreserve und hoher Zuverlässigkeit punkten spezielle Lichtschranken von SICK beim Direkthandling von Kartons.

Tour Stop Nr. 45

Gefahrbereichsabsicherung an frei navigierenden Transportsystemen

KUKA benötigt eine Sicherheitslösung für den Rundumschutz des omniMove®-Systems, das Flugzeugteile und Werkzeuge transportiert. Gelöst durch Sicherheits-Laserscanner und Sicherheits-Steuerungen von SICK.

Tour Stop Nr. 44

Benutzerfreundliche Etikettenerkennung in Keganlage mit 2D-Vision-Sensor

Unerreicht integrations- und bedienfreundlicher 2D-Vision-Sensor erkennt die Anwesenheit unterschiedlicher Etiketten auf Kegs in einer Abfüllanlage.

Tour Stop Nr. 43

Zuverlässige Erfassung unterschiedlicher Behälter auf Tablaren in einem AKL

Miniatur-Lichtschranken von SICK liefern Anwesenheits- und Positionsinformationen für das elektronisch gesteuerte Tablarmanagement in einem automatischen Kleinteilelager.

Tour Stop Nr. 42

Volumenstrommessung und Babywindeln: wie passt das zusammen?

Kontinuierliche Messung von Prozessluft-Volumenströmen zur effizienten und umweltfreundlichen Spinnvlies-Produktion: mit Volumenstrommessgerät von SICK

Tour Stop Nr. 41

Vermeidung von Materialausschuss an Teebeutelmaschinen

In der Teebeutelproduktion vermeiden Lumineszenzsensoren von SICK den Ausschuss von mehr als 12,5 Millionen Etiketten pro Jahr

Tour Stop Nr. 40

Steuerungsvernetzte Laserscanner sichern automatische Staplerfahrzeuge

Sicherheits-Steuerung und Sicherheits-Laserscanner von SICK bilden eine integrationsfreundliche Absicherungslösung für fahrerlose Transportfahrzeuge.

Tour Stop Nr. 39

Zementherstellung in guten Händen – mit dem SICK-Servicepaket

Professionelle Wartungsarbeiten, die maximale Verfügbarkeit der Emissionsmesstechnik bei Zementhersteller in Indien sicherstellt. SICK: ein starker Service-Partner

Tour Stop Nr. 38

Effizienzsteigerung bei der Brief- und Paketvereinzelung mit SICK-Kamerasystem

Das Kamerasystem (Ruler E) ermöglicht eine zuverlässige Vereinzelung von Briefen und Paketen in Sortieranlagen und ist damit Garant für eine fehlerfreie Zustellung.

Tour Stop Nr. 37

Überprüfung des aktuellen Sicherheitsstatus von Maschinen und Produktionsanlagen

Werksbegehungen mit Experten ermöglichen eine einfache und schnelle Einschätzung des aktuellen Sicherheitsstatus von Maschinen und Anlagen.

Tour Stop Nr. 36

Erkennung von Personen und Objekten im Bereich beschrankter Bahnübergänge

Outdoor-Lasermesssysteme überwachen beschrankte Bahnübergänge. Unabhängig von Tageszeit und Wetter werden Personen und Objekte zuverlässig erkannt

Tour Stop Nr. 35

Sekundärbrennstoffe und aggressive Gase im Griff

Zementwerk profitiert von heiß-extraktiver Mehrkomponenten-Gasanalyse am Drehrohrofen und wird somit den Messanforderungen bei aggressiven Gasen gerecht

Tour Stop Nr. 34

Sichere Solarwafer-Detektion in Vereinzelungssystem bei permanenter Befeuchtung

Die sichere Detektion von benetzten Wafern mit INOX-Lichttastern von SICK gewährleistet höchste Verfügbarkeit bei automatischen Vereinzelungssystemen

Tour Stop Nr. 33

Mehr Wirtschaftlichkeit: Identifikation und Volumenmessung auf Paket-Schalensorter

Codelese- und eichfähige Volumenmesssysteme von SICK auf dem Schalensorter im Verteilzentrum Utrecht von TNT Post Pakketservice sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Tour Stop Nr. 32

Hochofengas direkt im Prozess messen

Die bewährte Ultraschall-Laufzeitmesstechnik von SICK – optimal für die Volumenstrommessung von Gichtgas

Tour Stop Nr. 31

Flexible Produktions- und Verpackungsprozesse bei einem Süßwarenhersteller

Sensorik-, Applikations- und Branchen-Know-how von SICK sorgen beim Produzieren und Verpacken von Süßwaren für höchste Effizienz und Investitionssicherheit

Tour Stop Nr. 30

Exakte Positionierung von Regalbediengeräten dank präziser Laser-Distanzmessung von SICK

Beim Einsatz in hochdynamischen Positionierregelkreisen von PSI Technics liefern Laser-Distanzmesssysteme von SICK schnelle und exakte Daten zur Positionsrückführung

Tour Stop Nr. 29

HF-Messung gehört zum guten Ton

Dachpfannen, Bodenfliesen: In der Keramikproduktion muss Fluorwasserstoff zur Verminderung der Umweltverschmutzung gemessen werden. Mit SICK

Tour Stop Nr. 28

Klassifikation von 70.000 Austern pro Stunde mit SICK-Vision-Technologie

Bei der Klassifikation von Austern erzielt eine 3D-Kamera von SICK höchste Effizienz mit 70.000 Stück pro Stunde.

Tour Stop Nr. 27

CHEP erhöht die Verfügbarkeit beim Palettentransport mit dem Reflex Array Sensor

Paletten müssen sortiert, überprüft und repariert werden, bevor sie wieder bei Kunden eingesetzt werden. Ein Reflex Array Sensor detektiert die unterschiedlichsten Paletten äußerst zuverlässig und sorgt für die signifikant gesteigerte Verfügbarkeit der Palettentransporte

Tour Stop Nr. 26

Ultraschall-Präzision in der Durchflussmessung

Rohgas messen, ohne sich über die Messgenauigkeiten Sorgen zu machen: stabile Ultraschall-Gasmessung von SICK auf einer Ölplattform in den Arabischen Emiraten

Tour Stop Nr. 25

Automatische Automobil-Dachhimmel-Montagelinie

In einer PKW-Montagelinie stellen verschiedene Lichttaster, Farbsensoren und Zylindersensoren von SICK sicher, dass Komponenten für die Dachhimmel-Montage vollzählig vorhanden und korrekt verwendet werden

Tour Stop Nr. 24

Mit Alkohol fahren: nur gereinigtes Bioethanol kommt in den Tank

Das Wasser muss raus aus dem Ethanol: H2O online messen statt umständlich per Hand. Die Laborqualität jedoch muss garantiert sein. SICK hat die Lösung

Tour Stop Nr. 23

Effizienzsteigerung durch maßgeschneiderte und leicht montierbare Sensorlösungen

Durch maßgeschneiderte Lösungen lassen sich Kosten senken. Deshalb ist der Preis eines Sensors nur einer von mehreren Kostenfaktoren: Auch Montage und Inbetriebnahme sind entscheidend

Tour Stop Nr. 21

Revolutionäres Sensorkonzept für den Einsatz in aseptischen Umgebungen

SICK-Sensoren im Edelstahl-Gehäuse gewährleisten das präzise, wiederholgenaue und zuverlässige, berührungslose Detektieren von Ampullen in aseptischen Umgebungen

Tour Stop Nr. 20

Erhöhte Ergonomie und Sicherheit an manuell bedienten Füge- und Pressensystemen

Die neue Generation von Lichtvorhängen sichert Handarbeitsplätze an Fügesystemen ab, bietet hohe Bedienergonomie, ist einfach zu integrieren und unterstützt moderne Maschinendesigns

Tour Stop Nr. 19

Positionierung von Regalbediengeräten und Güteridentifikation

Gefordert waren Lösungen zur Erhöhung der Geschwindigkeit und Steigerung der Positioniergenauigkeit von Regalbediengeräten sowie die eindeutige Identifikation von Produkten bereits im Lagerfach. Gelöst werden konnten alle Anforderungen mit SICK-Sensorik

Tour Stop Nr. 18

Das „A und O“ eines sicheren Tunnelbetriebs: Frühe Branderkennung durch Messung der Sichttrübung

Tunnelbrände können katastrophal enden – gerade in Eisenbahntunneln oft mit vielen Todesopfern. Um sie zu vermeiden, sind die Anforderungen an die Raucherkennung sehr hoch

Tour Stop Nr. 17

Produktionsintegrierter Umweltschutz

Einfachheit der Messlösung sowie wirtschaftliche und zeitsparende Vorteile für den Anwender stehen im Fokus der Emissionsmessung bei der Herstellung von Zellstoff und Papier.

Tour Stop Nr. 16

Anwesenheitskontrolle und Farbprüfung beim Be- und Entladen von Leiterplatten

Einfach zu bedienende Lichtgitter und Farbsensoren in kompakter Bauform gewährleisten korrekte Beschickungs- und Handlingsprozesse in einer Pick&Place-Maschine für Leiterplatten.

Tour Stop Nr. 15

Smart-Kameras und Präzisionssensoren für das Handling von Solarmodulen

2D-Smart-Kameras und Short-Range-Distanzsensoren lösen Präzisions-Positionieraufgaben, verhindern Schäden an Produkten sowie an Werkzeugen und vermeiden Kosten für Ausschuss

Tour Stop Nr. 14

Prüfung beschichteter Paneele auf Oberflächen- und Verarbeitungsfehler bei Swedwood

Pro Minute werden zehn komplette Kleiderschränke der Marke IKEA PAX hergestellt. In die Produktionslinie wurde eine Inline-Inspektionslösung vom Systemintegrator OptoNova installiert – jeweils mit den 3D-Messsystemen Ranger E von SICK als zentralen Komponenten

Tour Stop Nr. 13

Reinigung giftiger Abluft – gut für die Luft: Emissionsüberwachung von HCl

Hohe Produktionskapazitäten und klimaschonende Emissionen sind kein Widerspruch. Die Konzentrationsbestimmung von HCl nach dem Nasswäscher übernimmt SICK

Tour Stop Nr. 12

SICK Lösungen für Rückverfolgbarkeit und Sicherheit an Autoinjektor-Montagemaschine von SHL

Erfassen und Nachverfolgen von Artikelnummern mit einem 2D-Codeleser und Vermeidung von Schäden und Verletzungen mittels Sicherheits-Lichtvorhängen und Sicherheitszuhaltungen sowie Qualitätskontrolle bei begrenztem Einbauraum mit kompakten und präzisen Sensoren in einer Autoinjektor-Montagemaschine

Tour Stop Nr. 11

Kohlendioxid-Abgase lassen Algen schneller wachsen

Algenbiomasse ressourcenschonend mit CO2 und Stickoxiden aus industrieller Produktion herstellen. Die Gase sind für eine optimierte Anlagensteuerung zu messen.

Tour Stop Nr. 10

Optimierte Schnittholzausbeute einer Bandsäge durch integriertes Lasermesssystem

Echtzeit-Lasermesssystem analysiert Kontur/Oberfläche von Baumstämmen, optimiert die Schnittholzausbeute und sorgt für eine nachhaltige Ressourcennutzung

Tour Stop Nr. 9

SICK-Komplettlösung aus einer Hand für die Identifikation und Volumenmessung in Paketverteilzentren

Paketverteilzentren profitieren von integrierten SICK-Komplettlösungen zur Identifikation und Volumenmessung für Briefe , Päckchen, Pakete und Bündelpost

Tour Stop Nr. 8

Zuverlässigkeit mitten in der Wüste von Chile

Emissionsmessung mit hoher Verfügbarkeit für präzise Datenübermittlung an die Behörde: Gasanalyse, Staub- und Durchflussmessung – sie werden allen Anforderungen gerecht.

Tour Stop Nr. 7

3D-Smart-Kamera bringt Produktivitätssteigerung bei der Leiterplatinen-Prüfung

Die optische Qualitätsprüfung von Pins auf Leiterplatinen mit einer 3D-Smart-Kamera von SICK spart Zeit und erhöht die Produktivität.

Tour Stop Nr. 6

SICK Lasermesssysteme steuern Fluggepäck-Verladeroboter

Lasermesssysteme steuern Fluggepäck-Verladeroboter und sorgen für eine stauraumoptimierte und wirtschaftliche Beladung von ULD-Gepäckcontainern.

Tour Stop Nr. 5

Nur reiner Wasserstoff ist ein idealer Rohstoff: Qualitätskontrolle auf einen Blick

Durch ein spezielles Design ermöglicht der NDIR-Gasanalysator S721 Ex eine Summenmessung von CO und CO2 mit nur einem IR-Modul – zertifiziert für Ex-Zone 1.

Tour Stop Nr. 4

SICK-Lösung zur Verbesserung der Flexibilität für Roll-fed- Etikettiersysteme

Bei der Umstellung von Roll-fed-Etikettiersystemen bieten programmierbare Encoder und bedienfreundliche Druckmarkentaster von SICK höchste Flexibilität und Zeitersparnis. Erhöhung der Produktivität sowie Reduktion von Ausschuss lassen sich durch den Einsatz eines Lasersensors in der Erkennung der Etikettenendposition erreichen.

Tour Stop Nr. 3

Filterüberwachung in Kohlekraftwerken mit minimalem Aufwand

Staubkonzentrationsmessung mit zwei Messprinzipien in einem Messgerät für hohe und niedrige Konzentrationen – auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Tour Stop Nr. 2

Prozesseffiziente Zugriffsabsicherung an Horizontal-Lagerkarussell

Sicherheits-Lichtvorhang verkürzt Zugriffszeiten beim Kommissionieren aus einem Horizontal-Lagerkarussell und schützt gleichzeitig das Bedienpersonal.

Tour Stop Nr. 1

Flexible Teileprüfung mit 3D-Kamerasystem

Provys: 3D-Kamerasystem und Encoder ermöglichen in einer automatischen Prüfeinrichtung die Qualitätsprüfung zahlreicher verschiedener Kunststoffteile.

 

Knopf zum Starten der Suche