Skip Navigation Linkssick.be > NL > Home > Oplossingen > Succesverhalen
Print

Succesverhalen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

 

   
Onze klanten zijn het levende bewijs van onze kennis en expertise in het leveren van kwalitatieve en succesvolle oplossingen.

Deze verhalen zetten de voordelen van het gebruik van SICK-producten in de kijker, zoals een grotere doeltreffendheid bij identificatie en het automatiseren van systemen. Meer productiviteit, een efficiëntere workflow en een veiligere toegang tot de werkvloer zijn andere voordelen waar u dankzij SICK-producten vlot mee scoort.

Een greep uit onze recente successen: 

Click to show / hide content block    Content Block 01
Hide Content Element 
Show 3 Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Lamac Machinery detecteert op zwart met de WTB-9 sensor van SICK
Fotocellen hebben het sowieso al niet makkelijk in de textielsector, en als de producten om te detecteren ook nog eens zwart zijn, is de uitdaging compleet. Voor zijn nieuwe machines om matten op te rollen vond ondernemer Yves Lapauw de oplossing bij SICK, dat met de WTB-9 een kleine fotocel aanbiedt met grootse prestaties.
Mactac integreert operationele flexibiliteit in een doorgedreven veiligheidsbeleid
De groep Mactac-Bemis in Soignies - Henegouwen is wereldwijd bekend voor haar adhesieven en kleeffolies. Mactac-Bemis hanteert een veiligheidsstrategie gebaseerd op preventie. Patrick Parisi, Division Safety manager, beaamt dat het nadenken over veiligheid niet alleen een aandachtspunt is maar sterk geïntegreerd wordt in elk aspect van de bedrijfsvoering. Om dit te realiseren schakelt Mactac de veiligheidscomponenten van SICK in.
Betrouwbaarheid en kwaliteit op wereldniveau bij Moerman dankzij SICK
Door sterk in te zetten op automatisering, flexibiliteit en kwaliteit slaagt Moerman uit Meulebeke erin om zijn positie als wereldmarktleider in de productie van stalen vloerwissers te handhaven. De nieuwe productiemachines van het bedrijf bevatten een uitgebreid arsenaal aan sensoren van SICK om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de producten te garanderen.
Belgomilk positioneert in de bochten met OLM van SICK
De shuttles die in het nieuwe hoogbouwmagazijn van Belgomilk kazen aan- en afvoeren, rijden rondjes op een ovaalvormige rail. Dat unieke concept werd gekozen in plaats van een rollenbaan om de omgeving stofvrij te kunnen houden. Een specifieke uitdaging in dit project is de positiebepaling: dankzij de Optical Lineair Measurement (OLM) van SICK op basis van barcodes kan elk transferwagentje ook in de bochten nauwkeurig definiëren waar het zich bevindt.
Visiesensor Inspector I20 voert dopcontrole uit bij BP Belgium
Het afvullen van flessen is in de meeste bedrijven een sterk geautomatiseerd proces waarbij ook de doppen op de flessen automatisch aangebracht worden. Een van de grootste uitdagingen hierbij is het controleren of de doppen juist zitten en de flessen dus goed afgesloten zijn. Bij BP in Gent is men voor deze controle overgestapt op het Inspector I20 camerasysteem van SICK, dat een hoge betrouwbaarheid combineert met een hoge flexibiliteit.
Maximale veiligheid én productie dankzij de Flexi Soft safety controller
Een van de grote uitdagingen in machinebeveiliging is het realiseren van maximale bescherming van mensen en machines zonder te moeten inboeten op vlak van produktierendement en ergonomie. Unilin is daar bij de vernieuwing van zijn productielijn voor meubelpanelen in geslaagd dankzij het gebruik van de Flexi Soft safety controller van SICK...
Barcodescanners van SICK doorstaan stresstest bij Febelco
In sommige automatiseringsprojecten is snelheid zo cruciaal dat elke component, van sensor over netwerk tot controller, geoptimaliseerd moet worden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Bij Febelco, de grootste Belgische groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen, werd zelfs een speciale stresstest opgezet om de performantie van barcodescanners te evalueren. Een test die SICK met zijn nieuwe CLV620-reeks met glans doorstond.
Kant en klare niveaumeting dankzij de ultrasoon sensor UM30-2 bij Agrafresh
Convenience food zit in de lift. Bij Agrafresh, een snijbedrijf in Pittem, is het dan ook alle hens aan dek om retail, food service bedrijven en de industrie van kant en klare slamengelingen, gesneden groenten en rauwkostbereidingen te voorzien. Van secundaire processen zoals de waterzuivering verwacht men in een dergelijk bedrijf dat ze perfect functioneren, zonder dat er naar omgezien moet worden. De ultrasoon sensor UM30-2 van SICK voor de niveaumeting bleek de ideale oplossing om deze doelstelling te realiseren.
Sorteren op industriële schaal met kleursensoren van SICK bij Vanheede Environment Group
Om de verschillende soorten huishoudelijk verpakkingsafval in PMD-zakken maximaal te kunnen recycleren, wordt het ingezamelde materiaal op industriële schaal gesorteerd. In dit sterk geautomatiseerde proces moeten ook de blauwe zakken zelf gedetecteerd en verwijderd worden, een moeilijke uitdaging die dankzij camera's van SICK op een betrouwbare en efficiënte manier gerealiseerd wordt...
Fotocellen op een veilige plaats op de conveyor bij Partner Logistics
Speciaal voor het gebruik in conveyorsystemen ontwikkelde SICK de WTR2 sensoren. Installaties in logistieke toepassingen krijgen het vaak hard te verduren. Speciaal voor het gebruik in conveyorsystemen ontwikkelde SICK de WTR2 sensoren. Deze fotocellen kunnen op een veilig plekje gemonteerd worden, net onder een conveyor...
Weidenhammer schakelt Datamatrix readers ICR845 van SICK in
Eisen op het vlak van tracking & tracing, de strijd tegen namaak en de ambitie om processen beter te controleren hebben de afgelopen jaren geleid tot een sterke toename van het gebruik van 2D-codes voor goederenidentificatie. Vaak zijn het de grote spelers in de voedings- en de geneesmiddelenindustrie die de stap naar 2D-codes zetten en hun hele supply chain meenemen in dat verhaal. Op die manier stapte ook Weidenhammer in Mechelen, dat de verpakkingen maakt voor de Pringles chips van Procter & Gamble, in 2009 over op het gebruik van de Datamatrix...
TNT vertrouwt op SICK voor de automatisatie van haar HUB in Luik
TNT WORLDWIDE EXPRESS vervangt in haar HUB in Luik 25 topscanners door leestunnels die voorzien zijn van de nieuwste cameratechnologie. Deze camera's zijn een essentiële schakel in de goederenafhandeling op de acht kilometer lange sorteerband...
Automatisch sorteren vergt betrouwbare positiebepaling met SICK W4-lijnsensoren
De performantie van conveyors en handling systemen staat of valt met een nauwkeurige en betrouwbare detectie van de objecten die verplaatst moeten worden. Een mooie toepassing is de handling van PCB’s in productielijnen die vaak meer dan een miljoen PCB’s per jaar verwerken...
Slimme machinebeveiliging bij Ysco zorgt voor maximale productiviteit
Met een productiecapaciteit van 120 miljoen liter is de ijsfabriek van Ysco in Langemark bij Ieper een van de grootste van Europa. Dat hoge volume dankt de fabriek aan een doorgedreven automatisering, zowel in de productie als in de logistiek. Zelfs de machinebeveiliging is er afgestemd op een maximale productiviteit.
CHEP verhoogt de efficiëntie van de transportband met Reflex Array Sensoren
Het is zeer druk op de Belgische site van CHEP in Bornem, waar elk uur tientallen trucks aan- en afrijden met stapels blauwe pallets die ze terugbrengen of komen ophalen. Pallets die op de site gesorteerd, geïnspecteerd en hersteld worden, zodat ze terug de wereld kunnen worden ingestuurd. De kwaliteit van die pallets is echter niet altijd gelijk, maar hoe kunnen de beschadigde pallets gedetecteerd worden?
Intrion en SICK automatiseren samen het palletbeheer van Colruyt
Supermarktgigant Colruyt inspecteert en sorteert in haar distributiecentrum dagelijks duizenden palletten. Ingenieursbedrijf intrion bedacht een geautomatiseerde oplossing die de verwerking van die palletten enorm verbetert.
Bij Philips brandt de lamp dankzij de WFL-laservorksensor van SICK
Ontwikkel een nieuwe machine voor de productie van de Philips Son 1000 Watt-lampen. Dat was de opdracht voor Philips GTD Mechanization. Maar hoe slaagt zo’n machine erin om het lampelement precies in de glazen buitenballon te passen? Dat is een kunstje waarbij de WFL laservorksensor van SICK een handje helpt.
Volvo trucks houdt magazijnwerk veilig met de C4000 Palletizer
Een geautomatiseerd magazijn heeft in theorie geen menselijke interventies nodig. Toch is het soms nodig dat iemand het magazijn betreedt, bijvoorbeeld voor onderhoudswerk. Hoe kun je er dan zeker van zijn dat elke mechanische activiteit onmiddellijk gestopt wordt? Volvo Trucks koos voor de C4000 Palletizer van SICK.
Crop Design identificeert elke plant met het RFID-systeem van SICK
Tropische rijstvelden in België, nooit van gehoord? Kom dan eens kijken in de serres van Crop Design in Nevele, want daar groeien duizenden rijstplantjes. De bedoeling is genen te kweken die een verbeterde opbrengst opleveren. Maar hoe hou je al die planten uit elkaar? Met het radiofrequent identificatiesysteem van SICK.
De juiste locatorpins voor de juiste autoruit bij SML
Als u een Ford Mondeo of Galaxy bestelt, hebt u de keuze uit groene, zwarte of blauwe ruiten. Daar horen bijpassende ‘locatorpins’ bij: plastic bevestigingspinnen die de ruiten op hun plaats houden. SML, een onderdeel van MAN Ferrostaal Automotive, zocht een oplossing om menselijke fouten bij de assemblage te voorkomen.
Click to show / hide content block    Content Block 02
Hide Content 
Show 3 Links 
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
Ontvang onze magazines:
Button to start the search