Een risicobeoordeling heeft tot doel om een machine te analyseren op mogelijke gevaren.Met gevaren wordt bedoeld: een fysisch letsel of schade aan de gezondheid.De geharmoniseerde norm onder de machinerichtlijn is EN ISO14121-1 en omvat een aantal opeenvolgende stappen :
1. Bepaling grenzen van de machine2. Identificatie van gevaren3. Risico-inschatting4. Risico-evaluatie5.Risico-reductie
Bij het bepalen van de gevaren moeten eerst de grenzen van de machine bepaald worden.Het gaat hierbij om:
Mogelijke gevaren zijn niet voor elke levensfase hetzelfde, waardoor deze voor elke situatie apart beschouwd dienen te worden.Voor een volledige inventarisatie van gevaren, kan een lijst op basis van de EN ISO14121-1 gebruikt worden.
Voor elk geïdentificeerd gevaar wordt de mate van risico bepaald.Het risico, voortkomend uit een specifiek gevaar, hangt af van :
Als hieruit blijkt dat de machine voldoende veilig is is de risicobeoordeling afgewerkt.Indien bepaalde risico-niveau’s te hoog uitkomen, dienen risico-reducerende maatregelen genomen te worden.
Bij het bepalen van risico-reducerende maatregelen moeten prioriteiten gesteld worden :
Tevens inschatten welke richtlijnen en normen van toepassing zijn om hieraan te voldoen.
Na het bepalen van elke risico-reducerende maatregel, dient de risicobeoordeling opnieuw doorlopen te worden om te vermjden dat maatregelen, nieuwe gevaren vormen op de machine.